Menü Suche

Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig

Auf Lager

Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.

  • Provides excellent protection for threaded applications.
  • Highly resistant to shredding.
  • Green PVC option can be used with oil and grease applications.
Material: Vinyl, PVC Farbe: Grün, Schwarz Seriennummer: SR1020

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Farbe H Material Kaufen
0,259 € - 0,544 € 24846 Auf Lager
4.0 mm
Grün
Vinyl
0,2041 € - 0,4287 € 870 Auf Lager
4.0 mm
Black
PVC
0,1506 € - 0,3163 € 9319 Auf Lager
13.0 mm
Black
PVC
0,2041 € - 0,4287 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Black
PVC
0,114 € - 0,2395 € 28969 Auf Lager
8.0 mm
Grün
Vinyl
0,0314 € - 0,066 € 1648 Auf Lager
13.0 mm
Grün
Vinyl
0,1985 € - 0,4169 € 44034 Auf Lager
19.0 mm
Black
PVC
0,8138 € - 0,8138 € 45 Auf Lager
30.0 mm
Grün
PVC
0,3097 € - 0,7273 € 513122 Auf Lager
22.0 mm
Black
PVC
0,473 € - 0,9935 € 25 Auf Lager
28.0 mm
Grün
PVC
0,3674 € - 0,3674 € 5011 Auf Lager
24.0 mm
Black
PVC
0,3886 € - 0,9195 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
Black
PVC
0,3801 € - 0,7983 € 656 Auf Lager
28.0 mm
Black
PVC
10087886 0,2928 € - 0,2928 € 16122 Auf Lager
24.0 mm
Black
PVC
0,4252 € - 0,9402 € 1343 Auf Lager
30.0 mm
Black
PVC
  • von 3
Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig 4.0 mm 24.0 mm Vinyl Grün

10087718

Preisbereich
0,544 € - 0,259 €

Lagerbestände
24846 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig 4.0 mm 24.0 mm PVC Schwarz

10087701

Preisbereich
0,4287 € - 0,2041 €

Lagerbestände
870 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig 13.0 mm 29.0 mm PVC Schwarz

10087817

Preisbereich
0,3163 € - 0,1506 €

Lagerbestände
9319 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig 20.0 mm 28.5 mm PVC Schwarz

10087848

Preisbereich
0,4287 € - 0,2041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig 8.0 mm 24.5 mm Vinyl Grün

10087176

Preisbereich
0,2395 € - 0,114 €

Lagerbestände
28969 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig 13.0 mm 29.0 mm Vinyl Grün

10087800

Preisbereich
0,066 € - 0,0314 €

Lagerbestände
1648 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig 19.0 mm 29.5 mm PVC Schwarz

10087145

Preisbereich
0,4169 € - 0,1985 €

Lagerbestände
44034 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig 30.0 mm 34.5 mm PVC Grün

10087121

Preisbereich
0,8138 € - 0,8138 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • d
    30.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig 22.0 mm 33.5 mm PVC Schwarz

10087749

Preisbereich
0,7273 € - 0,3097 €

Lagerbestände
513122 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig 28.0 mm 35.0 mm PVC Grün

10087190

Preisbereich
0,9935 € - 0,473 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig 24.0 mm 33.5 mm PVC Schwarz

10087879

Preisbereich
0,3674 € - 0,3674 €

Lagerbestände
5011 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig 22.0 mm 33.5 mm PVC Schwarz

10087756

Preisbereich
0,9195 € - 0,3886 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig 28.0 mm 35.0 mm PVC Schwarz

10087206

Preisbereich
0,7983 € - 0,3801 €

Lagerbestände
656 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig 24.0 mm 33.5 mm PVC Schwarz

10087886

Preisbereich
0,2928 € - 0,2928 €

Lagerbestände
16122 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig 30.0 mm 34.5 mm PVC Schwarz

10087114

Preisbereich
0,9402 € - 0,4252 €

Lagerbestände
1343 Auf Lager
Merkmale
  • d
    30.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790