Menü Suche

Flexible Endkappe 19.0 mm 29.5 mm TPE Schwarz

Die schwarze flexible säurebeständige TPE-Endkappe schützt Komponenten mit und ohne Gewinde bei Temperaturen bis 125 °C, wenn Chemikalienbeständigkeit erforderlich ist.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10125823

Alte Essentra-Artikelnummer:

1287245

10656 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
200 - 1999 0,6978 €
2000 + 0,3323 €
Verpackungseinheit (VPE): 2000

Bestelleinheit: VPE 200

Gesamtpreis:

139,56 €

200 x 0,6978 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 19.0 mm
h 29.5 mm
Höchsttemperatur 125 °C
Farbe Black
Hauptmaterial Thermoplastisches Kautschuk
Typ 2
Zolltarifnummer 3926909790

Produkt 1287245 ersetzt:

Flexible Endkappe 19.0 mm 29.5 mm TPE Schwarz
Neue Essentra-Artikelnummer: 10632673
Alte Essentra-Artikelnummer: 12214

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns