Menü Suche

Flexible Endkappe 28.0 mm 33.5 mm TPE Schwarz

Die schwarze flexible säurebeständige TPE-Endkappe schützt Komponenten mit und ohne Gewinde bei Temperaturen bis 125 °C, wenn Chemikalienbeständigkeit erforderlich ist.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10125854

Alte Essentra-Artikelnummer:

1287254

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
80 - 799 1,4429 €
800 + 0,6871 €
Verpackungseinheit (VPE): 800

Bestelleinheit: VPE 80

Gesamtpreis:

115,43 €

80 x 1,4429 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Hauptmaterial Thermoplastisches Kautschuk
Typ 2
Zolltarifnummer 3926909790

Produkt 1287254 ersetzt:

Flexible Endkappe 28.0 mm 33.5 mm TPE Schwarz
Neue Essentra-Artikelnummer: 10448687
Alte Essentra-Artikelnummer: 12223

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns