Menü Suche

Flexible Endkappe 10.0 mm 29.5 mm TPE Schwarz

Die schwarze flexible säurebeständige TPE-Endkappe schützt Komponenten mit und ohne Gewinde bei Temperaturen bis 125 °C, wenn Chemikalienbeständigkeit erforderlich ist.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10087763

Alte Essentra-Artikelnummer:

1341978

1930 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,3932 €
5000 + 0,1872 €
Verpackungseinheit (VPE): 5000

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

196,60 €

500 x 0,3932 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 10.0 mm
h 29.5 mm
Höchsttemperatur 95 °C
Farbe Black
Hauptmaterial Thermoplastisches Elastomer
Typ Blasen
Zolltarifnummer 3926909790

Produkt 1341978 ersetzt:

Flexible Endkappe 10.0 mm 29.5 mm TPE Schwarz
Neue Essentra-Artikelnummer: 10235270
Alte Essentra-Artikelnummer: 12205

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns