Unsere flexiblen Rohrkappen decken eine Vielzahl von großen Durchmesserbereichen ab. Das flexible PE-Material ermöglicht eine einfachere Montage auf Rohren.
Series Code: SR1388, SR1389
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|
3,33 € - 3,6755 € | 262 Auf Lager |
4.642 in
117.9 mm
|
||
4,5598 € - 27,2762 € | 227 Auf Lager |
5.059 in
128.5 mm
|
||
4,8362 € - 28,8791 € | 15 Auf Lager |
5.827 in
148.0 mm
|
||
6,2318 € - 9,327 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.26 in
159.0 mm
|
||
6,3561 € - 9,548 € | 28 Auf Lager |
6.626 in
168.3 mm
|
||
21,2639 € - 21,6972 € | 74 Auf Lager |
13.929 in
353.8 mm
|
||
12,845 € - 13,108 € | 176 Auf Lager |
10.681 in
271.3 mm
|
||
6,5308 € - 6,6546 € | 78 Auf Lager |
5.846 in
148.5 mm
|
||
116,4407 € - 118,8239 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
27.992 in
711.0 mm
|
||
138,1379 € - 140,97 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30 in
762.0 mm
|
||
399,6033 € - 399,6033 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
54.516 in
1384.7 mm
|
||
80,258 € - 81,8984 € | 30 Auf Lager |
24.252 in
616.0 mm
|
||
342,3115 € - 342,3115 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
52 in
1320.8 mm
|
||
4,1011 € - 4,1784 € | 150 Auf Lager |
3.425 in
87.0 mm
|
||
156,2292 € - 159,4172 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
31.969 in
812.0 mm
|
||
76,6366 € - 78,1997 € | 89 Auf Lager |
24 in
609.6 mm
|
||
3,1416 € - 3,2035 € | 89 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
||
38,5969 € - 39,3861 € | 27 Auf Lager |
18 in
457.2 mm
|
||
91,1066 € - 92,9637 € | 25 Auf Lager |
24.622 in
625.4 mm
|
||
56,5489 € - 57,7096 € | 336 Auf Lager |
20.866 in
530.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.