Flexible Vinyl-Kappen mit Zuglasche sind sowohl für einfache Bohrungen als auch für Bohrungen mit Gewinde geeignet. Passen für verschiedene Größen. Verschleißfest und temperaturbeständig bis zu +210ºC. Einfache Montage Kompatibel mit metrischen, UNF- und BSP-Gewindegrößen.Flexible Kappen sind geeignet für Anwendungen mit und ohne Gewinde und durch das einzigartige Design passt jede Kappe auf unterschiedliche Durchmesser.
Material: PVC Farbe: Schwarz Seriennummer: SRF0077
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | d2 | Gewindegrößen (alle) | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3644 € - 0,5935 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
M10, 1/8 in BSP, 3/8 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4548 € - 0,7382 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
M12, 1/4 in BSP, 1/2 in, 7/6 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,825 € - 1,389 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
7/8 in;1/2 in;5/8 in;M20;M22;M24
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,6958 € - 1,8771 € | 900 Auf Lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M18, 3/8 in BSP, 3/4 in UNF
|
1.575 in
40.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5638 € - 1,2805 € | 3400 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
M14, M16, 9/16 in, 5/8 in UNF
|
1.181 in
30.0 mm
|
BSP
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.