Menü Suche

Float-on Rolle 50.0 mm 20.0 kg Linker Türanschlag PP Rot

Diese Float-on Rolle ist aus PU gefertigt und wird teilmontiert geliefert, einschl. Bolzen, Sicherungsring, Unterlegscheibe und Kugel.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10192610

Alte Essentra-Artikelnummer:

1220364

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Muster hinzufügen +

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kugeldurchmesser 50.0 mm
Maximale Belastbarkeit 20.0 kg
Typ Part Assembled
Farbe Rot
Montagetyp Ohne Gewinde
Ausrichtung Linker Türanschlag
Zolltarifnummer 7326909890
Tragfähigkeit 20.0 kg
Radmaterial PP

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns