Menü Suche

Flügelmutter M5 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natur

Diese Flügelmutter aus naturfarbenem Nylon hat zwei hervorstehende Flügel, die eine einfache Montage von Hand ermöglichen. Wird mit kleinen Flügeln für die Installation in Anwendungen mit engem Zugang geliefert.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10060254

Alte Essentra-Artikelnummer:

0480530000VR

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Durchmesser Unterteil 10.0 mm
Gesamthöhe 12.0 mm
Flügelspannweite 25.0 mm
Gewindegröße M5
Steigungsdurchmesser 0.8 mm
Farbe Natural
Hauptmaterial Nylon 6/6
Standards DIN 315
Standard RoHs
Standard DIN
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns