Menü Suche

Flügelmutter M5 22.0 mm 35.0 mm Nylon Natur

Diese Flügelmutter aus naturfarbenem Nylon hat zwei hervorstehende Flügel, die eine einfache Montage von Hand ermöglichen. Wird mit kleinen Flügeln für die Installation in Anwendungen mit engem Zugang geliefert.
Artikelnr:

0500030000VR

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,2031 €
10000 + 0,1948 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Durchmesser Unterteil 14.0 mm
Gesamthöhe 22.0 mm
Flügelspannweite 35.0 mm
Gewindegröße M5
Steigungsdurchmesser 0.8 mm
Farbe Natural
Hauptmaterial Nylon 6/6
Standards DIN
Standard RoHs
Standard DIN
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns