Menü Suche

Flügelmutter M5 22.0 mm 35.0 mm Nylon Natur

This natural Nylon wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation. Comes with small wings for installation in applications with tight access.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10326763

Alte Essentra-Artikelnummer:

053101500002

966 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,6223 €
500 - 999 0,3097 €
1000 + 0,2069 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

62,23 €

100 x 0,6223 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Durchmesser Unterteil 14.0 mm
Gesamthöhe 22.0 mm
Flügelspannweite 35.0 mm
Gewindegröße M5
Steigungsdurchmesser 0.8 mm
Farbe Natural
Hauptmaterial Nylon 6/6
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns