Menü Suche

Flügelmutter M4 12.2 mm 22.8 mm Nylon Natur

This natural Nylon deco wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation.
Artikelnr:

06M040070WN

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 0,1093 €
2500 - 9999 0,0983 €
10000 + 0,0885 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

54,65 €

500 x 0,1093 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamthöhe 12.2 mm
Flügelspannweite 22.8 mm
Gewindegröße M4
Steigungsdurchmesser 0.7 mm
Farbe Natural
Hauptmaterial Nylon 6/6
Zolltarifnummer 3926909790

Produkt 06M040070WN ersetzt:

Flügelmutter M4 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natur
Artikelnr: 0480520000VR
Flügelmutter M4 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natur
Artikelnr: 053101100002

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns