Menü Suche

Flügelmutter M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon Natur

Diese Flügelmutter aus naturfarbenem Nylon hat zwei hervorstehende Flügel, die eine einfache Montage von Hand ermöglichen. Wird geliefert mit großen Flügeln für die Installation, um die Montage zu erleichtern.
Artikelnr:

467000

14318 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,2473 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

247,30 €

1000 x 0,2473 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Durchmesser Unterteil 17.0 mm
Gesamthöhe 25.0 mm
Flügelspannweite 41.0 mm
Gewindegröße M10
Steigungsdurchmesser 1.5 mm
Farbe Natural
Hauptmaterial Nylon 6/6
Standards DIN
Standard DIN
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns