Flügelmuttern haben Laschen in Flügelform, die zusätzlichen Halt bieten, um eine einfache, schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage zu ermöglichen.
Seriennummer: SR1956
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamthöhe | Flügelspannweite | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1948 € - 0,2031 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,2031 € - 0,2155 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,1989 € - 0,362 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0809 € - 0,1712 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2031 € - 0,2155 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,2473 € - 0,2473 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
0,4684 € - 0,7599 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,1948 € - 0,2031 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,2169 € - 0,2266 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,1989 € - 0,362 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,086 € - 0,1825 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1989 € - 0,362 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1045 € - 0,129 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
0,1294 € - 0,1714 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
0,0778 € - 0,0961 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1865 € - 0,2473 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
0,126 € - 0,1387 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0707 € - 0,0873 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0885 € - 0,1093 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
0,1695 € - 0,2093 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
0.894 in
22.7 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.