Menü Suche

Rändelschraube M8 40.0 mm Nylon Natur

This Thumb Screw with Wing Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Natural, made from Nylon and UL94 V-2 rated.
Artikelnr:

429018000002

40 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 249 2,0312 €
250 - 999 0,8953 €
1000 + 0,6978 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 5

Gesamtpreis:

50,78 €

25 x 2,0312 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 25.0 mm
Kopfhöhe 12.0 mm
Gewindegröße M8
Gewindelänge 40.0 mm
Kopftyp Flügelkopf
Schraubenart Rändelschraube
Antriebstyp Flügelbetätigung
Farbe Natural
Material Nylon

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns