Menü Suche

Freihängender Haken 1200.0 mm Stahl

This wire hanging hook is used to hang displays and posters within the retail display industry. The hook is manufactured from galvanised steel and the wire is made from nylon.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10380093

Alte Essentra-Artikelnummer:

464821

71730 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,2801 €
1000 - 1999 0,2675 €
2000 + 0,2407 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

28,01 €

100 x 0,2801 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Maximale Hakenlänge 1200.0 mm
Mindesthakenlänge 125.0 mm
Gesamtlänge 1200.0 mm
Drahtdurchmesser 1.2 m
Drahtmaterial Nylon, natur
Hakenmaterial Stahl
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns