Menü Suche

Führungswagen für offene Linearkugellager

In Produktion

Diese Offenen Führungswagen mit Linearkugellager werden in Linearantriebssystemen eingesetzt, um sich bewegende Komponenten zu steuern und zu unterstützen. Sie sollten nur zusammen mit gehärteten Stahlwellen zum Einsatz kommen. Die Kugellager erlauben es dem Führungswagen, gleichmäßig die Schiene entlang zu gleiten. Sie sind besonders nützlich bei Anwendungen mit hohem Gewicht und langem Hub.

Das Aluminiumgehäuse sorgt für ein niedriges Gewicht, während die gehärteten Stahlkugeln im Inneren des Kugellagers die Lasten tragen und die Bewegung ermöglichen. Sollten nur auf gehärteten Linearwellen zum Einsatz kommen.

Das Design ohne Flansch ermöglicht eine einfache, kompakte Installation und Integration in bereits bestehende Systeme. Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C. Kommen häufig in Anwendungen wie Lebensmittelverpackungsmaschinen, Druckmaschinen, Computern oder Werkzeugschleifmaschinen zum Einsatz.

  • Nützlich bei Anwendungen mit hohem Gewicht und langem Hub.
  • Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C.
  • Sie halten das Gewicht niedrig, sind tragfähig und ermöglichen die Bewegung.
Seriennummer: SRL1752

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h2 d1 tol H6 h1 h3 ±005 l1 d2 h4 Kaufen
67,1826 € - 83,9757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0
25.0
47.0
62.0
65.0
M6x12
14.0
30,1827 € - 37,7335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0
20.0
39.0
55.0
50.0
M6x12
11.0
48,484 € - 60,6101 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0
30.0
56.0
75.0
70.0
M8x18
15.0
116,492 € - 145,6151 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0
50.0
91.0
113.0
110.0
M10x20
25.0
69,7709 € - 87,2162 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
40.0
72.0
92.0
90.0
M10x20
20.0
27,7371 € - 34,6663 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0
16.0
33.0
46.0
45.0
M5x12
9.0
Führungswagen (Schlitten) für offene Linearkugellager 25.0 65.0 M6x12 Aluminium

20262709

Preisbereich
83,9757 € - 67,1826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    47.0
  • h2
    36.0
Führungswagen (Schlitten) für offene Linearkugellager 20.0 50.0 M6x12 Aluminium

20262693

Preisbereich
37,7335 € - 30,1827 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    39.0
  • h2
    32.0
Führungswagen (Schlitten) für offene Linearkugellager 30.0 70.0 M8x18 Aluminium

20262716

Preisbereich
60,6101 € - 48,484 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    70.0
  • d2
    M8x18
  • h1
    56.0
  • h2
    42.0
Führungswagen (Schlitten) für offene Linearkugellager 50.0 110.0 M10x20 Aluminium

20262747

Preisbereich
145,6151 € - 116,492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol H6
    50.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M10x20
  • h1
    91.0
  • h2
    60.0
Führungswagen (Schlitten) für offene Linearkugellager 40.0 90.0 M10x20 Aluminium

20262730

Preisbereich
87,2162 € - 69,7709 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol H6
    40.0
  • l1
    90.0
  • d2
    M10x20
  • h1
    72.0
  • h2
    50.0
Führungswagen (Schlitten) für offene Linearkugellager 16.0 45.0 M5x12 Aluminium

20262686

Preisbereich
34,6663 € - 27,7371 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d2
    M5x12
  • h1
    33.0
  • h2
    26.0