Menü Suche

Gabelkopf mit Halteklammern M5 5x10 10.0 Stahl

Das Stahl-Gabelgelenk mit Sicherungsclip ist aus Stahl gefertigt, was Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit gewährleistet. Der Gabelkopf ist eine U-förmige Halterung mit Löchern an beiden Enden, um andere Komponenten anzubringen. Der Sicherungsclip sichert die Basis des Gabelkopfes und hält ihn an seinem Platz. Einfach zu installieren mit einem Standardgewinde.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20215538

Alte Essentra-Artikelnummer:

20215538

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 1,5794 €
50 - 99 1,2635 €
100 - 199 1,182 €
200 - 499 1,1107 €
500 + 1,0291 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

1,58 €

1 x 1,5794 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gabelkopfgröße 5x10
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Gewindetyp Grob
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 10.0
d2 M5
d3 9.0
l2 ±0.5 26.0
l3 20.0
l4 7.5
w1 tol. B13 5.0
w2 5.0
w3 tol. h11 10.0
w4 10.0

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns