Menü Suche

Gabelkopf mit Halteklammern M16 16x32 32.0 Stahl

Das Stahl-Gabelgelenk mit Sicherungsclip ist aus Stahl gefertigt, was Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit gewährleistet. Der Gabelkopf ist eine U-förmige Halterung mit Löchern an beiden Enden, um andere Komponenten anzubringen. Der Sicherungsclip sichert die Basis des Gabelkopfes und hält ihn an seinem Platz. Einfach zu installieren mit einem Standardgewinde.
Artikelnr:

20215736

1478 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 10,39 €
50 - 99 8,31 €
100 - 199 7,79 €
200 - 499 7,27 €
500 + 6,75 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

10,39 €

1 x 10,39 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Gabelkopfgröße 16x32
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Gewindetyp Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 ±0.5 83.0
l3 64.0
l4 24.0
w1 tol. B13 16.0
w2 16.0
w3 tol. h11 32.0
w4 32.0
Gewicht g 282.0
Oberfläche Verzinkt
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns