Menü Suche

Gabelkopf mit Halteklammern M10 10x40 40.0 Stahl

Das Stahl-Gabelgelenk mit Sicherungsclip ist aus Stahl gefertigt, was Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit gewährleistet. Der Gabelkopf ist eine U-förmige Halterung mit Löchern an beiden Enden, um andere Komponenten anzubringen. Der Sicherungsclip sichert die Basis des Gabelkopfes und hält ihn an seinem Platz. Einfach zu installieren mit einem Standardgewinde.
Artikelnr:

20215910

8 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 4,50 €
50 - 99 3,60 €
100 - 199 3,38 €
200 - 499 3,15 €
500 + 2,93 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

4,50 €

1 x 4,50 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Gabelkopfgröße 10x40
Gewinderichtung Linksgewinde
Gewindetyp Fine
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M10
d3 18.0
l2 ±0.5 72.0
l3 60.0
l4 15.0
w1 tol. B13 10.0
w2 10.0
w3 tol. h11 20.0
w4 20.0
Gewicht g 116.0
Oberfläche Verzinkt
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns