Menü Suche

Gabelkopf mit Halteklammern M16 16x64 64.0 Stahl

Das Stahl-Gabelgelenk mit Sicherungsclip ist aus Stahl gefertigt, was Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit gewährleistet. Der Gabelkopf ist eine U-förmige Halterung mit Löchern an beiden Enden, um andere Komponenten anzubringen. Der Sicherungsclip sichert die Basis des Gabelkopfes und hält ihn an seinem Platz. Einfach zu installieren mit einem Standardgewinde.
Artikelnr:

20216030

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 18,83 €
50 - 99 15,06 €
100 - 199 14,12 €
200 - 499 13,18 €
500 + 12,24 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

18,83 €

1 x 18,83 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gabelkopfgröße 16x64
Gewinderichtung Linksgewinde
Gewindetyp Fine
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 64.0
d2 M16
d3 26.0
l2 ±0.5 115.0
l3 96.0
l4 24.0
w1 tol. B13 16.0
w2 16.0
w3 tol. h11 32.0
w4 32.0
Gewicht g 411.00
Oberfläche Verzinkt
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns