Diese Gabelgelenke mit Sicherungsclip aus Stahl sind eine Art von Verbindung, bei der die beiden Teile zwischen die Gabeln passen und durch Sicherungsclips an ihrem Platz gehalten werden. Sie bilden eine U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.
Der Sicherungsclip ist ein Clip, der um die Basis des Gabelkopfes angebracht wird und fest sitzt, um eine versehentliche Trennung zu verhindern. Das Ergebnis ist ein ordentlicher, kompakter Bausatz. Das Stahlmaterial sorgt für Langlebigkeit und kann hohen Kräften widerstehen, außerdem ist es beständig gegen Abnutzung und Korrosion. Falls notwendig kann das Gelenk zur Wartung abmontiert werden, indem der Sicherungsclip abgenommen wird Dies ermöglicht Vorgänge wie Bauteilprüfung, Schmierung oder Austausch.
Sie sind mit einem Standardgewinde einfach zu installieren und anzupassen. Sie kommen am häufigsten als Verbindung am Ende von Luftzylindern oder an beiden Enden eines Spannschlosses oder Drahtseiles als Spannvorrichtung zur Anwendung, sowie in Industrien wie im Bauwesen, im Automobilsektor und in der Fertigung.
Material: Stahl Series Code:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | d3 | Gabelkopfgröße | Gewinderichtung | Gewindetyp | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,97 € - 1,49 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Rechtsgewinde
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
2,18 € - 3,35 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Rechtsgewinde
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
3,20 € - 4,92 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Rechtsgewinde
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
1,06 € - 1,63 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
8.0
|
4x8
|
Rechtsgewinde
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
1,58 € - 2,43 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Rechtsgewinde
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
1,89 € - 2,90 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Rechtsgewinde
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
3,39 € - 5,22 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Rechtsgewinde
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
1,31 € - 2,02 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Rechtsgewinde
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
1,43 € - 2,20 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Rechtsgewinde
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
2,89 € - 4,45 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Rechtsgewinde
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
1,01 € - 1,55 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Rechtsgewinde
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
2,16 € - 3,33 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Rechtsgewinde
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
2,52 € - 3,87 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Rechtsgewinde
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
5,43 € - 8,35 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Rechtsgewinde
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
9,20 € - 14,15 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Rechtsgewinde
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
2,18 € - 3,36 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Linksgewinde
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
1,20 € - 1,85 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Linksgewinde
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
1,80 € - 2,77 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Linksgewinde
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
1,80 € - 2,77 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Linksgewinde
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
3,08 € - 4,74 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Linksgewinde
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.