Menü Suche

Gabelkopf 4x8 M4 21.0 Stahl

Dieses Gabelgelenk aus Stahl wird dazu verwendet, zwei Stangen oder Wellen zusammenzuführen. Es bietet eine zuverlässige und starke Verbindung und ermöglicht Winkelbewegungen zwischen den verbundenen Teilen. Es ist einfach zu installieren und anzupassen, unter Verwendung eines Standard-Rechtsgewindes.
Artikelnr:

20209339

1560 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 0,78 €
50 - 99 0,62 €
100 - 199 0,59 €
200 - 499 0,55 €
500 + 0,51 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

0,78 €

1 x 0,78 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gabelkopfgröße 4x8
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Gewindetyp Coarse
d1 tol. H9 4.0
l1 ±0.5 8.0
d2 M4
d3 8.0
l2 21.0
l3 16.0
Gewicht g 5.0
l4 6.0
w1 4.0
w2 4.0
w3 8.0
w4 8.0
Oberfläche Silber verzinkt
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns