Menü Suche

Gabelkopf 10x40 M10 72.0 Stahl

Dieses Gabelgelenk aus Stahl wird dazu verwendet, zwei Stangen oder Wellen zusammenzuführen. Es bietet eine zuverlässige und starke Verbindung und ermöglicht Winkelbewegungen zwischen den verbundenen Teilen. Es ist einfach zu installieren und anzupassen, unter Verwendung eines Standard-Linksgewindes.
Artikelnr:

20209940

160 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 3,58 €
50 - 99 2,86 €
100 - 199 2,69 €
200 - 499 2,51 €
500 + 2,33 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

3,58 €

1 x 3,58 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gabelkopfgröße 10x40
Gewinderichtung Linksgewinde
Gewindetyp Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M10
d3 18.0
l2 72.0
l3 60.0
Gewicht g 116.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Oberfläche Silber verzinkt
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns