Menü Suche

Gabelkopf 20x40 M20 105.0 Edelstahl 303

Dieses Gabelgelenk aus Edelstahl verbindet zwei Stangen oder Wellen und ermöglicht Winkelbewegungen zwischen den verbundenen Teilen. Es ist einfach zu installieren und anzupassen, unter Verwendung eines Standard-Rechtsgewindes. Sein Material macht es sehr stark, langlebig und korrosionsbeständig.
Artikelnr:

20210571

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 59,54 €
50 - 99 47,63 €
100 + 44,66 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

59,54 €

1 x 59,54 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gabelkopfgröße 20x40
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Gewindetyp Coarse
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M20
d3 34.0
l2 105.0
l3 80.0
Gewicht g 550.0
l4 30.0
w1 20.0
w2 20.0
w3 40.0
w4 40.0
Oberfläche Edelstahl
Material Edelstahl 303

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns