Menü Suche

Gabelkopf 8x16 M8 42.0 Edelstahl 303

Dieses Gabelgelenk aus Edelstahl verbindet zwei Stangen oder Wellen und ermöglicht Winkelbewegungen zwischen den verbundenen Teilen. Es ist einfach zu installieren und anzupassen, unter Verwendung eines Standard-Linksgewindes. Sein Material macht es sehr stark, langlebig und korrosionsbeständig.
Artikelnr:

20210694

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 8,20 €
50 - 99 6,56 €
100 - 199 6,15 €
200 - 499 5,74 €
500 + 5,33 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

8,20 €

1 x 8,20 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gabelkopfgröße 8x16
Gewinderichtung Linksgewinde
Gewindetyp Fine
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M8
d3 14.0
l2 42.0
l3 32.0
Gewicht g 37.0
l4 12.0
w1 8.0
w2 8.0
w3 16.0
w4 16.0
Oberfläche Edelstahl
Material Edelstahl 303

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns