Diese Gabelgelenkbolzen mit Splintloch sind zylinderförmige Bolzen mit einem Bohrloch durch den Körper des Bolzens auf der einen Seite und einem flachen Kopf auf der anderen Seite. Sie sind dazu gedacht, durch die Löcher an einem Gabelgelenk zu passen. Danach wird ein Splint, ein Federstift oder ein anderer Arretiermechanismus durch die Bohrung an dem Gabelgelenkbolzen geführt, um ihn an seinem Platz zu sichern und zu verhindern, dass er sich dreht oder löst.
Sie bieten hervorragende Festigkeit, Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Das zylinderförmige Design ermöglicht eine einfache Anbringung in den Löchern und Rotation des Gegenstücks. Gleichzeitig bietet der flache Kopf einen Anschlag während der Installation.
Sie sind einfach in dem Gabelgelenk zu installieren und daraus zu entfernen. Sie kommen bei verschiedenen Anwendungen für Lenkgetriebe, Aufhängungssysteme und Kontrollmechanismen in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Bauwesen zum Einsatz.
Material: Stahl Seriennummer: SRR3456, SRR3455,
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | l1 tol. js15 | l3 tol. js14 | d3 tol. h14 | d1 tol. h11 | d2 tol. h14 | l2 ±0.5 | l4 | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
115.0
|
7.0
|
10.0
|
50.0
|
58.0
|
103.0
|
6.0
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Auf unserer Website treten derzeit Probleme beim Laden von Seiten auf. Wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen, wenden Sie sich bitte direkt an unser Kundenserviceteam unter 01/364 9330 oder senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Unser Team hilft Ihnen gerne direkt weiter. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.