Menü Suche

Selbstverriegelnde Gasdruckfeder 400.0 mm 880.0 mm 2500.0 N

Diese Gasfeder wird auch als Gasdruckfeder bezeichnet und verfügt über eine Sicherheitsverriegelung, um die Sicherheit des Bedieners bei Anwendungen mit schwierigem Zugang zu gewährleisten. Sie ist einfach zu steuern und es ist keine separate Sicherheitsstange aufgrund der manuellen Freigabe in kritischen Lift-Assist-Betriebsabläufen erforderlich. Diese Sicherheitsschließgasfeder besteht aus einer Stahlstange und einem Rohr aus Carbonstahl mit Epoxidpulverbeschichtung. Diese Artikelnummer umfasst 2 Gasdruckfedern (1 Sicherheits- und eine einstellbare Kraft) mit Kugelgelenken, 4 Polyamid-Augen, 1 Inbusschlüssel und eine Bedienungsanleitung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10203071

Alte Essentra-Artikelnummer:

1253242

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Verstellbarkeit Einstellbare Kraft
Gewindegröße M10 x 1.5
Stabmaterial Stahl
Korpusoberfläche Epoxidpulverbeschichtung
Farbe Black
Zubehör inbegriffen 2x Gas Springs;4x B6 Steel Ball Joints (Fitted);Degassing Instructions;Allen Key
Typ Automatic Locking
Zolltarifnummer 7326909890
Stabgewindegröße M10 x 1.5

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns