Menü Suche

Multi-Position-Gasdruckfeder 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

Diese Mehrstellungs-Gasdruckfeder besteht aus einem Stahlstab und einem Rohr aus Carbonstahl mit Epoxidpulverbeschichtung. Wird auch als Gasfeder bezeichnet. Die Mehrstellung wird über den gesamten Hub gehalten und die Sicherungsmutter legt eine langsame Reibung an der Stange an, die in Position bleibt. Diese Artikelnummer umfasst 2 Gasdruckfedern mit Kugelgelenken, 4 Augen, 1 Inbusschlüssel und eine Bedienungsanleitung.
Artikelnr:

1253212

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 111,3021 €
10 - 19 84,316 €
20 + 71,3549 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

111,30 €

1 x 111,3021 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Verstellbarkeit Einstellbare Kraft
Gewindegröße M6
Farbe Black
Zubehör inbegriffen 2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
Korpusoberfläche Epoxidpulverbeschichtung
Stabmaterial Stahl
Zolltarifnummer 7318190090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns