Menü Suche

Verstellbare Gasdruckfeder 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

Diese einstellbare Gasdruckfeder besteht aus einer Stahlstange und Kohlenstoffstahl mit Epoxidpulverbeschichtung. Sie wird auch als Gasfeder bezeichnet, da sie mit Stickstoff gefüllt ist. Sie kann nach dem Einbau mit einem mitgelieferten Standard-Inbusschlüssel eingestellt werden. Dies ist ideal für die Herstellung von Prototypen und spart Zeit und Geld bei kleinen Produktionsserien, da die Kraft nicht berechnet werden muss. Weit verbreitet in der medizinischen Industrie, bei Möbeln, kommerziellen und industriellen Geräten zum Öffnen, Schließen, Kippen und Dämpfen. Mit dieser Teilenummer erhalten Sie 2 Gasdruckfedern, 4 Kugelgelenke, 4 Augengelenke, 1 Inbusschlüssel und eine Gebrauchsanweisung.
Artikelnr:

1253228

5 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 117,5201 €
10 - 19 96,7796 €
20 + 84,3851 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

117,52 €

1 x 117,5201 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Verstellbarkeit Einstellbare Kraft
Gewindegröße M8 X 1.25
Farbe Black
Zubehör inbegriffen 4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
Korpusoberfläche Epoxidpulverbeschichtung
Stabmaterial Stahl
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns