Menü Suche

Verstellbare Gasdruckfeder 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

Sowohl die Stange als auch das Rohr dieser Fixed-Force-Gasfeder bestehen aus 316L Edelstahl. Ihre spezielle Oberflächenbeschaffenheit sorgt für eine hohe Korrosionsbeständigkeit für Außenanwendungen und wurde bis zu 1000 Stunden unter Salzeinwirkung getestet. Sie wird auch als Gasfeder bezeichnet, da sie mit Norogen-Gas gefüllt ist. Sie bildet eine in sich geschlossene Einheit, ist wartungsfrei und bietet mit einer kleinen Kraftänderung einen besseren Schutz von Scharnieren und Halterungen mit gedämpftem Endweg. Geeignet für Anwendungen wie Zugangsarmaturen, Hauben und einer Klappenabdeckung Diese Artikelnummer umfasst 2 Gasdruckfedern mit Polyamid-Kugelgelenken, 4 Polyamid-Augen, 1 Inbusschlüssel und eine Bedienungsanleitung.
Artikelnr:

1253251

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 240,2081 €
10 + 201,4769 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

240,21 €

1 x 240,2081 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Verstellbarkeit Einstellbare Kraft
Gewindegröße M6
Farbe Black
Zubehör inbegriffen 2x Gas Strut Fitted with Nylon Ball Joints;4x Nylon Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
Stabmaterial 316L Edelstahl
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns