Menü Suche

Gasdruckfedern ‒ mit festgelegtem Druck

Auf Lager

Gasdruckfedern mit festgelegtem Druck eignen sich für den Einsatz bei Anwendungen wie Zugangsklappen, Hauben, Deckeln und Lukenabdeckungen. Die Gasdruckfedern sind eigenständige Einheiten, deshalb ist keine äußere Stromquelle erforderlich.

Seriennummer: SR6482

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
97 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohrdurchmesser Maximale Kraft Rohrlänge Kaufen
81,908 € - 162,2657 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
750.0 N
255.0 mm
81,908 € - 162,2657 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
2000.0 N
555.0 mm
79,9102 € - 79,9102 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
1250.0 N
555.0 mm
81,908 € - 162,2657 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
1750.0 N
555.0 mm
48,2951 € - 106,3342 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
600.0 N
195.0 mm
49,7995 € - 109,6398 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
200.0 N
245.0 mm
49,7995 € - 109,6398 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
550.0 N
245.0 mm
51,7915 € - 114,0277 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
350.0 N
295.0 mm
24,043 € - 32,0667 € 19 Auf Lager
15.0 mm
50.0 N
90.0 mm
10304891 24,5166 € - 32,6657 € 8 Auf Lager
15.0 mm
150.0 N
130.0 mm
41,7619 € - 46,4006 € 6 Auf Lager
15.0 mm
50.0 N
180.0 mm
42,8345 € - 47,5846 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
100.0 N
230.0 mm
45,6066 € - 100,3666 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
250.0 N
145.0 mm
45,6066 € - 100,3666 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
650.0 N
145.0 mm
51,7915 € - 57,5585 € 3 Auf Lager
18.0 mm
250.0 N
295.0 mm
51,7915 € - 114,0277 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
450.0 N
295.0 mm
45,6066 € - 100,3666 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
100.0 N
145.0 mm
44,4942 € - 49,4274 € 20 Auf Lager
18.0 mm
350.0 N
145.0 mm
48,2951 € - 106,3342 € 12 Auf Lager
18.0 mm
150.0 N
195.0 mm
10305126 48,2951 € - 106,3342 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
400.0 N
195.0 mm
  • von 5
Gasdruckfeder 200.0 mm 14.0 mm 750.0 N Stahl

10305652

Preisbereich
162,2657 € - 81,908 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    14.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Rohrlänge
    255.0 mm
  • Maximale Kraft
    750.0 N
Gasdruckfeder 200.0 mm 14.0 mm 2000.0 N Stahl

10305690

Preisbereich
162,2657 € - 81,908 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    14.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Rohrlänge
    555.0 mm
  • Maximale Kraft
    2000.0 N
Gasdruckfeder 250.0 mm 14.0 mm 1250.0 N Stahl

10633137

Preisbereich
79,9102 € - 79,9102 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    14.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
  • Hublänge
    250.0 mm
  • Rohrlänge
    555.0 mm
  • Maximale Kraft
    1250.0 N
Gasdruckfeder 250.0 mm 14.0 mm 1750.0 N Stahl

10305737

Preisbereich
162,2657 € - 81,908 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    14.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
  • Hublänge
    250.0 mm
  • Rohrlänge
    555.0 mm
  • Maximale Kraft
    1750.0 N
Gasdruckfeder 150.0 mm 8.0 mm 600.0 N Stahl

10305157

Preisbereich
106,3342 € - 48,2951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Rohrlänge
    195.0 mm
  • Maximale Kraft
    600.0 N
Gasdruckfeder 200.0 mm 8.0 mm 200.0 N Stahl

10305195

Preisbereich
109,6398 € - 49,7995 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Rohrlänge
    245.0 mm
  • Maximale Kraft
    200.0 N
Gasdruckfeder 200.0 mm 8.0 mm 550.0 N Stahl

10305232

Preisbereich
109,6398 € - 49,7995 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Rohrlänge
    245.0 mm
  • Maximale Kraft
    550.0 N
Gasdruckfeder 250.0 mm 8.0 mm 350.0 N Stahl

10305287

Preisbereich
114,0277 € - 51,7915 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    250.0 mm
  • Rohrlänge
    295.0 mm
  • Maximale Kraft
    350.0 N
Gasdruckfeder 60.0 mm 6.0 mm 50.0 N Stahl

10304853

Preisbereich
32,0667 € - 24,043 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    15.0 mm
  • Hublänge
    60.0 mm
  • Rohrlänge
    90.0 mm
  • Maximale Kraft
    50.0 N
Gasdruckfeder 100.0 mm 6.0 mm 150.0 N Stahl

10304891

Preisbereich
32,6657 € - 24,5166 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    15.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Rohrlänge
    130.0 mm
  • Maximale Kraft
    150.0 N
Gasdruckfeder 150.0 mm 6.0 mm 50.0 N Stahl

10304938

Preisbereich
46,4006 € - 41,7619 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    15.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Rohrlänge
    180.0 mm
  • Maximale Kraft
    50.0 N
Gasdruckfeder 200.0 mm 6.0 mm 100.0 N Stahl

10304976

Preisbereich
47,5846 € - 42,8345 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    15.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Rohrlänge
    230.0 mm
  • Maximale Kraft
    100.0 N
Gasdruckfeder 100.0 mm 8.0 mm 250.0 N Stahl

10305041

Preisbereich
100,3666 € - 45,6066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Rohrlänge
    145.0 mm
  • Maximale Kraft
    250.0 N
Gasdruckfeder 100.0 mm 8.0 mm 650.0 N Stahl

10305072

Preisbereich
100,3666 € - 45,6066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Rohrlänge
    145.0 mm
  • Maximale Kraft
    650.0 N
Gasdruckfeder 250.0 mm 8.0 mm 250.0 N Stahl

10305263

Preisbereich
57,5585 € - 51,7915 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    250.0 mm
  • Rohrlänge
    295.0 mm
  • Maximale Kraft
    250.0 N
Gasdruckfeder 250.0 mm 8.0 mm 450.0 N Stahl

10305300

Preisbereich
114,0277 € - 51,7915 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    250.0 mm
  • Rohrlänge
    295.0 mm
  • Maximale Kraft
    450.0 N
Gasdruckfeder 100.0 mm 8.0 mm 100.0 N Stahl

10305010

Preisbereich
100,3666 € - 45,6066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Rohrlänge
    145.0 mm
  • Maximale Kraft
    100.0 N
Gasdruckfeder 100.0 mm 8.0 mm 350.0 N Stahl

10630211

Preisbereich
49,4274 € - 44,4942 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Rohrlänge
    145.0 mm
  • Maximale Kraft
    350.0 N
Gasdruckfeder 150.0 mm 8.0 mm 150.0 N Stahl

10305089

Preisbereich
106,3342 € - 48,2951 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Rohrlänge
    195.0 mm
  • Maximale Kraft
    150.0 N
Gasdruckfeder 150.0 mm 8.0 mm 400.0 N Stahl

10305126

Preisbereich
106,3342 € - 48,2951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Rohrlänge
    195.0 mm
  • Maximale Kraft
    400.0 N