Unsere Gasflaschenventilschützer, die in Zusammenarbeit mit großen europäischen Gasunternehmen entwickelt wurden, schützen industrielle Gasventile vor dem Eindringen von Staub und Schmutz. Die gelben LDPE-Gasflaschenventilschützer sind manipulationssicher und mit einer einzigartigen Luftklappe ausgestattet, sodass nach einem versehentlichen Öffnen des Ventils das sichere Freisetzen von Gas ermöglicht wird.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtdurchmesser | Kaufen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1381 € - 0,1825 € | 8426 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||||
10785 | 0,114 € - 0,1836 € | 1469 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
||||||||
0,2183 € - 0,2542 € | 1483 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
0,2307 € - 0,2722 € | 8946 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.