20147006
20147006
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 9 | 238,58 € |
10 + | 214,72 € |
Gewindegröße | TR44 x 7 |
---|---|
Anzahl der Gewindegänge | 1.0 |
Steigung | 7.0 |
Gewinderichtung | Rechter Türanschlag |
Kontaktfläche | 2940.0 |
d2 tol. H9 | 63.0 |
d4 | 78.0 |
d5 tol. H9 | 9.0 |
l1 | 66.0 |
l2 | 16.0 |
Gewicht kg | 1.524 |
Material | Bronze |
Zolltarifnummer | 8483608090 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.