Menü Suche

Geflanschter Führungswagen (Schlitten) 15.0 64.0 47.0 Aluminium;Edelstahl

Der Geflanschte Standard-Führungswagen (Schlitten) aus Aluminium bietet eine gleichmäßige und reibungsarme Bewegung in Linearantriebssystemen. Gefertigt aus Aluminium, das korrosionsbeständig und leicht ist und für Schwerlastanwendungen verwendet wird.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20159085

Alte Essentra-Artikelnummer:

20159085

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 67,6514 €
5 - 9 64,2683 €
10 - 19 60,8852 €
20 + 57,5021 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

67,65 €

1 x 67,6514 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schienengröße 15.0
l1 64.0
w1 47.0
h1 ±003 24.0
d1 4.3
d2 M5
h2 19.8
h3 11.0
h4 6.0
l2 37.8
l3 30.0
l4 2.5
w2 38.0
w3 15.0
w4 ±005 16.0
Dyn. Drehmoment Mx Nm 36.0
Dyn. Drehmoment My & z Nm 29.0
Statisches Drehmoment Mx Nm 14.0
Statisches Drehmoment My & z Nm 12.0
Hauptmaterial Aluminium block, stainless ball & slider

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns