Menü Suche

Geflanschter Führungswagen (Schlitten) 20.0 85.9 63.0 Aluminium;Edelstahl

Der Geflanschte Standard-Führungswagen (Schlitten) aus Aluminium bietet eine gleichmäßige und reibungsarme Bewegung in Linearantriebssystemen. Gefertigt aus Aluminium, das korrosionsbeständig und leicht ist und für Schwerlastanwendungen verwendet wird.
Artikelnr:

20159092

12 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 69,53 €
5 - 9 66,05 €
10 - 19 62,58 €
20 + 59,10 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

69,53 €

1 x 69,53 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Schienengröße 20.0
l1 85.9
w1 63.0
h1 ±003 30.0
d1 5.3
d2 M6
h2 24.7
h3 13.0
h4 8.0
l2 51.5
l3 40.0
l4 2.8
w2 53.0
w3 20.0
w4 ±005 21.5
Dyn. Drehmoment Mx Nm 101.00
Dyn. Drehmoment My & z Nm 89.0
Statisches Drehmoment Mx Nm 40.0
Statisches Drehmoment My & z Nm 35.0
Hauptmaterial Aluminium block, stainless ball & slider

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns