Menü Suche

Geflanschte Führungswagen (Schlitten) – Standard

Auf Lager

Diese Geflanschten Standard-Führungswagen sind eine Art von Linearlager und kommen bei Anwendungen mit hoher Beanspruchung und präzisen Linearbewegungen zum Einsatz. Sie bieten Genauigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit. Ihre Stahlschienen sind gehärtet für erhöhte Langlebigkeit und Beständigkeit gegen Verschleiß über ihre Betriebsdauer hinweg.

Das geflanschte Design bietet sowohl einen größeren Oberflächenbereich zur Anbringung der sich bewegenden Komponente als auch die Möglichkeit der Befestigung an dem beweglichen Teil entweder von oberhalb oder unterhalb des Führungswagens.

Die Führungswagen werden separat von den Schienen und auf Blindblöcke montiert geliefert. Um den Führungswagen auf die Schienen aufzusetzen, richten Sie den Blindblock mit dem Ende der Schiene aus und lassen Sie den Führungswagen darauf gleiten. Sie kommen in vielen Anwendungen zum Einsatz, darunter Ausrüstungen, Automatisierung, Materialhandhabungssysteme, medizinische Geräte usw.

  • Die Stahlschienen sind gehärtet für erhöhte Langlebigkeit und Beständigkeit gegen Verschleiß über ihre Betriebsdauer hinweg.
  • Bieten Genauigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit.
  • Das geflanschte Design bietet sowohl einen größeren Oberflächenbereich zur Anbringung der sich bewegenden Komponente als auch die Möglichkeit der Befestigung an dem beweglichen Teil.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
19 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Schienengröße h2 h1 w1 l3 l2 l1 Kaufen
61,94 € - 77,42 € 29 Auf Lager
25.0
5.8
36.0
70.0
45.0
57.5
79.2
110,29 € - 137,86 € 18 Auf Lager
35.0
7.5
48.0
100.0
62.0
122.5
153.5
160,70 € - 200,87 € 8 Auf Lager
45.0
8.9
60.0
120.0
80.0
139.0
174.0
215,95 € - 269,94 € 2 Auf Lager
55.0
12.7
70.0
140.0
95.0
116.0
155.0
97,19 € - 121,49 € 2 Auf Lager
35.0
7.5
48.0
100.0
62.0
92.5
123.5
46,66 € - 58,33 € 386 Auf Lager
15.0
3.4
24.0
47.0
30.0
40.2
58.6
55,64 € - 69,55 € 77 Auf Lager
20.0
4.5
30.0
63.0
40.0
48.5
70.1
88,88 € - 111,10 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0
7.5
48.0
100.0
62.0
80.5
111.5
66,80 € - 83,50 € 9 Auf Lager
25.0
5.8
36.0
70.0
45.0
72.2
93.9
60,38 € - 75,48 € 3 Auf Lager
20.0
4.5
30.0
63.0
40.0
61.3
82.9
77,14 € - 96,42 € 202 Auf Lager
30.0
7.0
42.0
90.0
52.0
67.8
94.8
280,00 € - 350,00 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0
12.7
70.0
140.0
95.0
171.0
210.0
139,81 € - 174,76 € 14 Auf Lager
45.0
8.9
60.0
120.0
80.0
110.0
145.0
241,88 € - 302,35 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0
12.7
70.0
140.0
95.0
154.0
193.0
77,16 € - 96,45 € 11 Auf Lager
25.0
5.8
36.0
70.0
45.0
86.9
108.6
124,78 € - 155,98 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0
8.9
60.0
120.0
80.0
94.0
129.0
95,08 € - 118,85 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
7.0
42.0
90.0
52.0
103.5
130.5
50,66 € - 63,33 € 20 Auf Lager
15.0
3.4
24.0
47.0
30.0
47.7
66.1
83,34 € - 104,18 € 5 Auf Lager
30.0
7.0
42.0
90.0
52.0
78.0
105.0
Geflanschter Führungswagen (Schlitten) 25.0 79.2 36.0 Stahl

20158668

Preisbereich
77,42 € - 61,94 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Schienengröße
    25.0
  • l1
    79.2
  • h1
    36.0
  • l2
    57.5
  • w1
    70.0
Geflanschter Führungswagen (Schlitten) 35.0 153.5 48.0 Stahl

20158712

Preisbereich
137,86 € - 110,29 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Schienengröße
    35.0
  • l1
    153.5
  • h1
    48.0
  • l2
    122.5
  • w1
    100.0
Geflanschter Führungswagen (Schlitten) 45.0 174.0 60.0 Stahl

20158736

Preisbereich
200,87 € - 160,70 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Schienengröße
    45.0
  • l1
    174.0
  • h1
    60.0
  • l2
    139.0
  • w1
    120.0
Geflanschter Führungswagen (Schlitten) 55.0 155.0 70.0 Stahl

20158743

Preisbereich
269,94 € - 215,95 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Schienengröße
    55.0
  • l1
    155.0
  • h1
    70.0
  • l2
    116.0
  • w1
    140.0
Geflanschter Führungswagen (Schlitten) 35.0 123.5 48.0 Stahl

20158798

Preisbereich
121,49 € - 97,19 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Schienengröße
    35.0
  • l1
    123.5
  • h1
    48.0
  • l2
    92.5
  • w1
    100.0
Geflanschter Führungswagen (Schlitten) 15.0 58.6 24.0 Stahl

20158637

Preisbereich
58,33 € - 46,66 €

Lagerbestände
386 Auf Lager
Merkmale
  • Schienengröße
    15.0
  • l1
    58.6
  • h1
    24.0
  • l2
    40.2
  • w1
    47.0
Geflanschter Führungswagen (Schlitten) 20.0 70.1 30.0 Stahl

20158644

Preisbereich
69,55 € - 55,64 €

Lagerbestände
77 Auf Lager
Merkmale
  • Schienengröße
    20.0
  • l1
    70.1
  • h1
    30.0
  • l2
    48.5
  • w1
    63.0
Geflanschter Führungswagen (Schlitten) 35.0 111.5 48.0 Stahl

20158705

Preisbereich
111,10 € - 88,88 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienengröße
    35.0
  • l1
    111.5
  • h1
    48.0
  • l2
    80.5
  • w1
    100.0
Geflanschter Führungswagen (Schlitten) 25.0 93.9 36.0 Stahl

20158774

Preisbereich
83,50 € - 66,80 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Schienengröße
    25.0
  • l1
    93.9
  • h1
    36.0
  • l2
    72.2
  • w1
    70.0
Geflanschter Führungswagen (Schlitten) 20.0 82.9 30.0 Stahl

20158651

Preisbereich
75,48 € - 60,38 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Schienengröße
    20.0
  • l1
    82.9
  • h1
    30.0
  • l2
    61.3
  • w1
    63.0
Geflanschter Führungswagen (Schlitten) 30.0 94.8 42.0 Stahl

20158682

Preisbereich
96,42 € - 77,14 €

Lagerbestände
202 Auf Lager
Merkmale
  • Schienengröße
    30.0
  • l1
    94.8
  • h1
    42.0
  • l2
    67.8
  • w1
    90.0
Geflanschter Führungswagen (Schlitten) 55.0 210.0 70.0 Stahl

20158750

Preisbereich
350,00 € - 280,00 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienengröße
    55.0
  • l1
    210.0
  • h1
    70.0
  • l2
    171.0
  • w1
    140.0
Geflanschter Führungswagen (Schlitten) 45.0 145.0 60.0 Stahl

20158804

Preisbereich
174,76 € - 139,81 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Schienengröße
    45.0
  • l1
    145.0
  • h1
    60.0
  • l2
    110.0
  • w1
    120.0
Geflanschter Führungswagen (Schlitten) 55.0 193.0 70.0 Stahl

20158811

Preisbereich
302,35 € - 241,88 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienengröße
    55.0
  • l1
    193.0
  • h1
    70.0
  • l2
    154.0
  • w1
    140.0
Geflanschter Führungswagen (Schlitten) 25.0 108.6 36.0 Stahl

20158675

Preisbereich
96,45 € - 77,16 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Schienengröße
    25.0
  • l1
    108.6
  • h1
    36.0
  • l2
    86.9
  • w1
    70.0
Geflanschter Führungswagen (Schlitten) 45.0 129.0 60.0 Stahl

20158729

Preisbereich
155,98 € - 124,78 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienengröße
    45.0
  • l1
    129.0
  • h1
    60.0
  • l2
    94.0
  • w1
    120.0
Geflanschter Führungswagen (Schlitten) 30.0 130.5 42.0 Stahl

20158699

Preisbereich
118,85 € - 95,08 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienengröße
    30.0
  • l1
    130.5
  • h1
    42.0
  • l2
    103.5
  • w1
    90.0
Geflanschter Führungswagen (Schlitten) 15.0 66.1 24.0 Stahl

20158767

Preisbereich
63,33 € - 50,66 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Schienengröße
    15.0
  • l1
    66.1
  • h1
    24.0
  • l2
    47.7
  • w1
    47.0
Geflanschter Führungswagen (Schlitten) 30.0 105.0 42.0 Stahl

20158781

Preisbereich
104,18 € - 83,34 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Schienengröße
    30.0
  • l1
    105.0
  • h1
    42.0
  • l2
    78.0
  • w1
    90.0