Menü Suche

Geflanschte Lineargleitführung 25.0 65.0 M8 Aluminium

Diese offene geflanschte Lineargleitführung kommt bei Linearantriebssystemen zusammen mit Wellenstützschienen zum Einsatz. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C. Gefertigt aus Aluminium mit Linearlagern aus Stahl.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20263461

Alte Essentra-Artikelnummer:

20263461

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 78,3203 €
10 - 19 70,4842 €
20 - 49 66,5712 €
50 + 62,6583 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

78,32 €

1 x 78,3203 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 tol H6 25.0
l1 65.0
d2 M8
h1 41.0
h2 36.0
h3 ±005 64.0
h4 12.0
l2 ±02 50.0
w1 82.0
w2 ±02 65.0
w3 41.0
α 50°
Dyn. load C max. N 1568.0
Static load C0 max. N 2352.0
Gewicht g 600.0
Korpusmaterial Aluminium
Inbegriffen Stainless Steel Linear bushing installed

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns