Menü Suche

Geflanschte Spindelmutter M8 63.0 10.0 Stahl

Geflanschte Spindelmuttern sind eine essentielle Komponente von Kugelgewindespindel-Baugruppen. Sie haben einen integrierten Flansch, der als Montagepunkt für die Mutter dient und eine Anbringung am Maschinenrahmen ermöglicht. Der Flansch verfügt über eine enge Toleranz, was für ein minimales Verdrehspiel und hervorragende Präzision und Genauigkeit sorgt. Aus Stahl gefertigt
Neue Essentra-Artikelnummer:

20176112

Alte Essentra-Artikelnummer:

20176112

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 632,587 €
5 - 19 569,33 €
20 + 506,07 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

632,59 €

1 x 632,587 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 for screw 63.0
Gewinde/TPI 10.0
Typ Typ 2
d2 tol. G6 90.0
d3 ±0.15 125.0
d4 ±0.15 108.0
d5 for M8
l1 93.0
l2 18.0
w1 ±0.15 95.0
Dyn. load C max. kN 65.89
Static load C0 max. kN 248.68
Stiffness N/µm 970.0
Material Stahl
Zolltarifnummer 8483403090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns