Menü Suche

Gegenplatten

Auf Lager

Unser Sortiment mit Gegenplatten eignet sich ideal für Riegel, die ohne Gegenplatte angeboten werden, oder falls zusätzliche Gegenplatten benötigt werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Gesamthöhe Kaufen
2,5346 € - 5,3227 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
68.0 mm
2.0 mm
1,6643 € - 3,2842 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.0 mm
2.0 mm
5,0791 € - 10,0635 € 80 Auf Lager
45.0 mm
5.6 mm
Fangplatte 18.0 mm 68.0 mm 2.0 mm Grau

10202036

Preisbereich
5,3227 € - 2,5346 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Screw on
  • Plattenmaterial
    Edelstahl
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    53.0 mm
  • Mindestbohrungsdurchmesser
    4.6 mm
  • Maximaler Bohrungsdurchmesser
    8.6 mm
Fangplatte 15.0 mm 49.0 mm 2.0 mm Grau

10202029

Preisbereich
3,2842 € - 1,6643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Screw on
  • Plattenmaterial
    Edelstahl
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    40.0 mm
  • Mindestbohrungsdurchmesser
    3.8 mm
  • Maximaler Bohrungsdurchmesser
    7.0 mm
Fangplatte 17.0 mm 45.0 mm 5.6 mm Grau

10202012

Preisbereich
10,0635 € - 5,0791 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Screw on
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    30.0 mm
  • Mindestbohrungsdurchmesser
    4.4 mm
  • Maximaler Bohrungsdurchmesser
    9.6 mm
  • Gesamthöhe
    5.6 mm