Menü Suche

Gegenstücke für Gabelgelenke

In Produktion

Diese Gabelgelenk-Gegenstücke sind zur Verwendung zusammen mit dem Gabelgelenk vorgesehen, um eine gleichmäßige, kontrollierte Bewegung zu ermöglichen. Diese wurden entsprechend konzipiert, um zwischen unsere Gabelgelenke zu passen und eine Verbindung zu bieten, wenn ein Winkelversatz erforderlich ist.

Die hervorragende Passform des Gegenstücks bietet eine solide und feste Verbindung mit dem Gabelgelenk, was für Stabilität, Zuverlässigkeit und optimale Kraftübertragung sorgt. Die glatte Oberfläche des Gegenstücks verringert Reibung und Abnutzung zwischen den beiden Komponenten und trägt zu der Langlebigkeit und Effizienz des Gelenks bei.

Es wird sichergestellt, dass beide Komponenten bei unterschiedlichen Lasten aufeinander ausgerichtet und eingerastet bleiben und damit eine zuverlässige und sichere Verbindung bieten. Die Gewindegröße ist passend auf das Gabelgelenk ausgelegt, was für eine einfache Installation und Entfernung sorgt. Sie kommen bei verschiedenen Anwendungen für Lenkgetriebe, Aufhängungssysteme und Kontrollmechanismen in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Bauwesen zum Einsatz.

  • Entsprechend konzipiert, um zwischen unsere Gabelgelenke zu passen und eine Verbindung zu bieten, wenn ein Winkelversatz erforderlich ist.
  • Die Gewindegröße ist passend auf das Gabelgelenk ausgelegt, was für eine einfache Installation und Entfernung sorgt.
  • Die glatte Oberfläche des Gegenstücks verringert Reibung und Abnutzung und trägt zu der Langlebigkeit und Effizienz des Gelenks bei.
Material: Edelstahl, Stahl Series Code:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
29 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 Gewinderichtung Gewindetyp d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Kaufen
7,31 € - 12,19 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Linksgewinde
Fine
16.0
83.0
24.0
3,83 € - 6,39 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Linksgewinde
Fine
8.0
42.0
12.0
2,75 € - 4,59 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Rechtsgewinde
Coarse
6.0
31.0
9.0
4,42 € - 7,37 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Rechtsgewinde
Fine
10.0
52.0
15.0
8,13 € - 11,62 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Rechtsgewinde
Fine
16.0
83.0
24.0
2,88 € - 4,80 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Linksgewinde
Coarse
5.0
26.0
7.5
2,74 € - 4,57 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Rechtsgewinde
Coarse
5.0
26.0
7.5
4,70 € - 7,84 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Rechtsgewinde
Fine
12.0
62.0
18.0
6,29 € - 10,49 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14
Rechtsgewinde
Coarse
14.0
72.0
21.0
  • von 2
Gegenstück für Gabelgelenke 16.0 M16 24.0 Stahl

20211844

Preisbereich
12,19 € - 7,31 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Gegenstück für Gabelgelenke 8.0 M8 12.0 Stahl

20211769

Preisbereich
6,39 € - 3,83 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Gegenstück für Gabelgelenke 6.0 M6 9.0 Stahl

20211592

Preisbereich
4,59 € - 2,75 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    9.0
  • d2
    M6
Gegenstück für Gabelgelenke 10.0 M10 15.0 Stahl

20211639

Preisbereich
7,37 € - 4,42 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Gegenstück für Gabelgelenke 16.0 M16 24.0 Stahl

20211691

Preisbereich
11,62 € - 8,13 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Gegenstück für Gabelgelenke 5.0 M5 7.5 Stahl

20211738

Preisbereich
4,80 € - 2,88 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    7.5
  • d2
    M5
Gegenstück für Gabelgelenke 5.0 M5 7.5 Stahl

20211585

Preisbereich
4,57 € - 2,74 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    7.5
  • d2
    M5
Gegenstück für Gabelgelenke 12.0 M12 18.0 Stahl

20211653

Preisbereich
7,84 € - 4,70 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Gegenstück für Gabelgelenke 14.0 M14 21.0 Stahl

20211660

Preisbereich
10,49 € - 6,29 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    21.0
  • d2
    M14