Menü Suche

Gelenkbolzenschellen

Auf Lager

Das Sortiment der der Gelenkbolzenschellen entspricht der Norm DIN 3017. Sie sind für die Sicherung von Rohren und Schläuchen bei hohem Druck konzipiert und verfügen über eine stabile Ausführung zur zuverlässigen Dichtung grober Schläuche. Die AISI-304/W4-Version hat ein Band mit aufgerollten Enden, um das Einschneiden des Schlauchs zu vermeiden. Die Brücke, stabile Ringe und drei Schweißpunkte gewährleisten gute Festigkeit und erhöhte Sicherheit und der erhöhte Schraubenkopf erleichtert das Anziehen. Der C7 Sechskantkopf ermöglicht die Verwendung von Standardwerkzeugen für die Montage und Demontage



Seriennummer: SR6122, SR6101

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
37 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 W Typ Kaufen
1,6896 € - 1,7741 € 100 Auf Lager
20.0 mm
100 Auf Lager
22.0 mm
10,6627 € - 11,2095 € 25 Auf Lager
24.0 mm
400 Auf Lager
18.0 mm
2,985 € - 3,1399 € 4500 Auf Lager
22.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
1,3339 € - 1,3339 € 300 Auf Lager
18.0 mm
1,3162 € - 1,3162 € 200 Auf Lager
18.0 mm
5,7141 € - 5,7141 € 76 Auf Lager
20.0 mm
2,9054 € - 2,9054 € 550 Auf Lager
22.0 mm
4,0856 € - 4,0856 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
5,4134 € - 5,7141 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
7,2452 € - 7,2452 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
  • von 2
Schlauchschellen 29.0 mm 31.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

10307977

Preisbereich
1,7741 € - 1,6896 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • W
    20.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307298090
Schlauchschellen 44.0 mm 47.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10308004


Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • W
    22.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307298090
Schlauchschellen 83.0 mm 88.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10629246

Preisbereich
11,2095 € - 10,6627 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • W
    24.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307291090
Schlauchschellen 23.0 mm 25.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

10307953


Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • W
    18.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307298090
Schlauchschellen 56.0 mm 59.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10308035

Preisbereich
3,1399 € - 2,985 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • W
    22.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307298090
Schlauchschellen 47.0 mm 79.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10308066


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    24.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307298090
Schlauchschellen 26.0 mm 28.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

10307960


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    18.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307298090
Schlauchschellen 40.0 mm 43.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

10307991


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    20.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307298090
Schlauchschellen 98.0 mm 103.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10554487


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    24.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307298090
Schlauchschellen 20.0 mm 22.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

10276136

Preisbereich
1,3339 € - 1,3339 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • W
    18.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307291090
Schlauchschellen 17.0 mm 19.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

10276129

Preisbereich
1,3162 € - 1,3162 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • W
    18.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307291090
Schlauchschellen 32.0 mm 35.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

10276167

Preisbereich
5,7141 € - 5,7141 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • W
    20.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307291090
Schlauchschellen 48.0 mm 51.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10276204

Preisbereich
2,9054 € - 2,9054 €

Lagerbestände
550 Auf Lager
Merkmale
  • W
    22.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307291090
Schlauchschellen 68.0 mm 73.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10276235

Preisbereich
4,0856 € - 4,0856 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    24.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307291090
Gelenkbolzenschellen 17.0 mm 19.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

10456828


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    18.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307298090
Schlauchschellen 36.0 mm 39.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

10276174

Preisbereich
5,7141 € - 5,4134 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    20.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307291090
Schlauchschellen 52.0 mm 55.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10629253

Preisbereich
7,2452 € - 7,2452 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    22.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307291090