Menü Suche

Gerippte Rohrendstopfen mit breitem Flansch PCR

Auf Lager

Gerippte Rohrendstopfen mit breitem Flansch schützen die Innenwandung von Rohr- oder Röhrenenden effektiv vor Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Korrosion. Die Stopfen verfügen über breite Rippen, die sich durch sanften Druck fest an die Innenwand pressen und für einen sicheren Sitz sorgen.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRILUHPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
18 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Mindestbohrungsdurchmesser Maximaler Bohrungsdurchmesser D H d2 Kaufen
0,732 € - 0,8133 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,3906 € - 1,5452 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,4127 € - 0,6421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48.2 mm
48.5 mm
71.0 mm
74.0 mm
54.0 mm
71.4 mm
2,5035 € - 2,7816 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,8845 € - 0,9828 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
124.5 mm
125.0 mm
148.5 mm
159.5 mm
59.5 mm
149.0 mm
1,2714 € - 1,4127 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
155.5 mm
156.0 mm
185.5 mm
196.0 mm
79.0 mm
186.0 mm
0,9261 € - 1,029 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
140.5 mm
140.0 mm
167.5 mm
179.6 mm
79.5 mm
168.1 mm
0,2327 € - 0,362 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,6042 € - 0,6714 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,9654 € - 2,1838 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,5918 € - 0,6576 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,7235 € - 1,915 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1119 € - 0,1741 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,3128 € - 0,4866 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
38.5 mm
59.5 mm
62.3 mm
53.5 mm
60.0 mm
0,5914 € - 0,6571 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1207 € - 0,1878 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1403 € - 0,2182 € 1000 Auf Lager
0,2212 € - 0,344 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gerippter Rohrendstopfen 107.0 mm-130.5 mm LDPE - PCR Schwarz

20749859

Preisbereich
0,8133 € - 0,732 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    39235
Gerippter Rohrendstopfen 185.0 mm-210.0 mm LDPE - PCR Schwarz

20749897

Preisbereich
1,5452 € - 1,3906 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    39235
Gerippter Rohrendstopfen 48.2 mm-71.4 mm LDPE - PCR Schwarz

20749811

Preisbereich
0,6421 € - 0,4127 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    71.4 mm
  • D
    74.0 mm
  • H
    54.0 mm
  • Mindestbohrungsdurchmesser
    48.5 mm
Gerippter Rohrendstopfen 256.0 mm-292.0 mm LDPE - PCR Schwarz

20749927

Preisbereich
2,7816 € - 2,5035 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    39235
Gerippter Rohrendstopfen 124.5 mm-149.0 mm LDPE - PCR Schwarz

20749866

Preisbereich
0,9828 € - 0,8845 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    124.5 mm
  • d2
    149.0 mm
  • D
    159.5 mm
  • H
    59.5 mm
  • Mindestbohrungsdurchmesser
    125.0 mm
Gerippter Rohrendstopfen 155.5 mm-186.0 mm LDPE - PCR Schwarz

20749880

Preisbereich
1,4127 € - 1,2714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    155.5 mm
  • d2
    186.0 mm
  • D
    196.0 mm
  • H
    79.0 mm
  • Mindestbohrungsdurchmesser
    156.0 mm
Gerippter Rohrendstopfen 140.5 mm-168.1 mm LDPE - PCR Schwarz

20749873

Preisbereich
1,029 € - 0,9261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    140.5 mm
  • d2
    168.1 mm
  • D
    179.6 mm
  • H
    79.5 mm
  • Mindestbohrungsdurchmesser
    140.0 mm
Gerippter Rohrendstopfen 25.2 mm-48.0 mm LDPE - PCR Schwarz

20749798

Preisbereich
0,362 € - 0,2327 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    39235
Gerippter Rohrendstopfen 96.3 mm-117.0 mm LDPE - PCR Schwarz

20749842

Preisbereich
0,6714 € - 0,6042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    39235
Gerippter Rohrendstopfen 228.0 mm-260.0 mm LDPE - PCR Schwarz

20749910

Preisbereich
2,1838 € - 1,9654 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    39235
Gerippter Rohrendstopfen 84.5 mm-103.1 mm LDPE - PCR Schwarz

20749835

Preisbereich
0,6576 € - 0,5918 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    39235
Gerippter Rohrendstopfen 200.0 mm-231.0 mm LDPE - PCR Schwarz

20749903

Preisbereich
1,915 € - 1,7235 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    39235
Gerippter Rohrendstopfen 11.9 mm-22.0 mm LDPE - PCR Schwarz

20749750

Preisbereich
0,1741 € - 0,1119 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    39235
Gerippter Rohrendstopfen 38.0 mm-60.0 mm LDPE - PCR Schwarz

20749804

Preisbereich
0,4866 € - 0,3128 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    60.0 mm
  • D
    62.3 mm
  • H
    53.5 mm
  • Mindestbohrungsdurchmesser
    38.5 mm
Gerippter Rohrendstopfen 68.5 mm-83.5 mm LDPE - PCR Schwarz

20749828

Preisbereich
0,6571 € - 0,5914 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    39235
Gerippter Rohrendstopfen 15.7 mm-29.5 mm LDPE - PCR Schwarz

20749767

Preisbereich
0,1878 € - 0,1207 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    39235
Gerippter Rohrendstopfen 17.8 mm-34.9 mm LDPE - PCR Schwarz

20749774

Preisbereich
0,2182 € - 0,1403 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    39235
Gerippter Rohrendstopfen 25.2 mm-48.0 mm LDPE - PCR Schwarz

20749781

Preisbereich
0,344 € - 0,2212 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    39235