Menü Suche

Gerippter Rohrendstopfen 49.9 mm 52.2 mm Schwarz LDPE

Gerippte Rohrendstopfen sind dazu bestimmt, die Enden von Rohren und Schläuchen sicher zu verschließen. Die gerade Wandung des Außendurchmessers bietet eine feste Reibungspassung mit dem Innendurchmesser des Rohrs. Sie sind schwarz, aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) gefertigt und schützen vor dem Eindringen von Verunreinigungen.
Artikelnr:

20571320

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 0,3553 €
500 - 2499 0,2538 €
2500 + 0,2284 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

17,77 €

50 x 0,3553 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
D 49.9 mm
d1 25.2 mm
Typ 1
Material LDPE
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns