Menü Suche

Gerippter Rohrendstopfen 314.0 mm 80.0 mm Schwarz LDPE

Gerippte Rohrendstopfen sind dazu bestimmt, die Enden von Rohren und Schläuchen sicher zu verschließen. Die gerade Wandung des Außendurchmessers bietet eine feste Reibungspassung mit dem Innendurchmesser des Rohrs. Sie sind schwarz, aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) gefertigt und schützen vor dem Eindringen von Verunreinigungen.
Artikelnr:

20571450

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
12 - 59 2,7298 €
60 + 2,4568 €
Verpackungseinheit (VPE): 12

Bestelleinheit: VPE 12

Gesamtpreis:

32,76 €

12 x 2,7298 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 314.0 mm
d1 256.0 mm
Typ 1
Material LDPE
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns