Menü Suche

Geschlitztes Spiralband 32.0 mm PP Silbern CAT-32-PP

This Rapid Cable Wrap is simply the easiest and quickest way to wrap cables, insert the cables into the CAT installation tool (sold separately). Feed the slit end of the wrap over the horn end of the tool and ZIP the wires into a neat bundle. The wrap also allows for breakout of cables and provides abrasion protection. It is crush resistant and offers tough durable protection for cable looms. The wrap also protects against damage and wear without restricting flexibility. It is made from Polypropylene.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10170915

Alte Essentra-Artikelnummer:

SHR-32-PPS-9022

47 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 59,59 €
5 - 9 55,30 €
10 - 24 51,13 €
25 + 46,98 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

59,59 €

1 x 59,59 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Silbern
Zur Verwendung mit CAT-32-PP
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns