Menü Suche

Linearkugellager Closed 60.0 90.0 125.0 Stahl

Geschlossene Linearkugellager sind für lineare Antriebssysteme gedacht, um eine reibungslose, präzise Bewegung entlang einer Linearachse zu bieten. Sie enthalten 4 bis 6 runde Kugelkreise in einem Käfig und bieten geringe Reibung sowie eine hohe Tragfähigkeit. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C.
Artikelnr:

20155926

2 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 74,60 €
10 - 19 67,14 €
20 - 49 63,41 €
50 - 99 59,68 €
100 + 52,22 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

74,60 €

1 x 74,60 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Typ Closed
Kugelkäfig-Material Resin
d1 tol. h6 60.0
d2 tol. h6 90.0
l1 125.0
l2 101.7
l3 3.15
d3 86.5
Anzahl Kugelumläufe 6.0
Dyn. load C max. N 4700.0
Static load C0 max. N 9990.0
Gewicht g 2220.0
Material Stahl
Zolltarifnummer 8482800090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns