Menü Suche

Geschlossene Linearkugellager

Auf Lager

Diese Linearkugellager kommen in Linearantriebssystemen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine gleichmäßige und präzise Bewegung entlang einer Linearachse zu bieten, was genaue Positionierung und Bewegungskontrolle ermöglicht. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig.

In dieser Produktgruppe gibt es drei Ausführungen:

  • Geschlossene Linearkugellager: Diese kommen bei gehärteten Wellen zum Einsatz. Sie sind besonders beständig gegen Verschleiß, Korrosion und Stöße. Das stabile Design stellt sicher, dass die Kugellager große Lasten, hohe Geschwindigkeiten und extreme Betriebsbedingungen bewältigen können, ohne Einbußen bei Leistung und Lebensdauer.
  • Kugellager aus Edelstahl: Diese Kugellager kommen bei korrosionsbeständigen, gehärteten Wellen zum Einsatz. Sie sind in den folgenden Konfigurationen verfügbar: verstellbar, vollrollig und als verlängerte Version. Diese Kugellager sind extrem korrosionsbeständig, langlebig und robust.
  • Lange Linearkugellager: Diese Kugellager kommen bei gehärteten Wellen zum Einsatz. Konzipiert für Anwendungen, die eine lineare Bewegung über lange Hübe hinweg erfordern, wobei sie maximale Leistung und Zuverlässigkeit bieten.

Ihr Design ermöglicht eine gleichmäßige und präzise lineare Bewegung sowie eine Bewegung mit sehr wenig Reibung und minimiert Verschleiß. Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C. Ideal zur Verwendung bei Anwendungen wie Automobilausrüstung, Stanzpressen und Druckmaschinen.

  • Kommen in Linearantriebssystemen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine reibungslose und präzise Bewegung entlang einer Linearachse zu bieten.
  • Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C.
  • Ideal zur Verwendung bei Anwendungen wie Automobilausrüstung, Stanzpressen und Druckmaschinen.
Material: Edelstahl, StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit l2 Material d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Kaufen
6,02 € - 8,60 € 21 Auf Lager
13.5
Stahl
6.0
12.0
19.0
Closed
11,54 € - 16,49 € 86 Auf Lager
13.5
Edelstahl
6.0
12.0
19.0
Closed
14,37 € - 20,53 € 1 Auf Lager
13.5
Edelstahl
6.0
12.0
19.0
Closed
81,63 € - 116,61 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.6
Edelstahl
40.0
62.0
80.0
Closed
90,95 € - 129,93 € 4 Auf Lager
52.1
Edelstahl
30.0
47.0
68.0
Closed
139,48 € - 199,26 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.6
Edelstahl
40.0
62.0
80.0
Closed
16,81 € - 24,02 € 92 Auf Lager
45.8
Stahl
12.0
22.0
61.0
Double Length
15,66 € - 22,37 € 88 Auf Lager
45.8
Stahl
12.0
22.0
57.0
Double Length
26,30 € - 37,57 € 11 Auf Lager
24.9
Edelstahl
16.0
26.0
36.0
Closed
32,10 € - 45,85 € 16 Auf Lager
49.8
Edelstahl
16.0
26.0
70.0
Long Version
19,69 € - 28,13 € 31 Auf Lager
31.5
Edelstahl
20.0
32.0
45.0
Closed
55,72 € - 79,60 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
61.0
Edelstahl
20.0
32.0
80.0
Long Version
41,46 € - 59,23 € 7 Auf Lager
44.1
Edelstahl
25.0
40.0
58.0
Closed
8,02 € - 11,45 € 49 Auf Lager
22.9
Stahl
12.0
22.0
32.0
Closed
447,45 € - 639,21 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
101.7
Edelstahl
60.0
90.0
125.0
Closed
  • von 3
Linearkugellager Closed 6.0 12.0 19.0 Stahl

20157258

Preisbereich
8,60 € - 6,02 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Linearkugellager Closed 6.0 12.0 19.0 Edelstahl

20157289

Preisbereich
16,49 € - 11,54 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Linearkugellager Closed 6.0 12.0 19.0 Edelstahl

20157333

Preisbereich
20,53 € - 14,37 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Linearkugellager 40.0 62.0 80.0 Edelstahl

20158200

Preisbereich
116,61 € - 81,63 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Linearkugellager 30.0 47.0 68.0 Edelstahl

20158231

Preisbereich
129,93 € - 90,95 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Linearkugellager 40.0 62.0 80.0 Edelstahl

20158248

Preisbereich
199,26 € - 139,48 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Linearkugellager Double Length 12.0 22.0 61.0 Stahl

20158309

Preisbereich
24,02 € - 16,81 €

Lagerbestände
92 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Double Length
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    61.0
Linearkugellager Double Length 12.0 22.0 57.0 Stahl

20155452

Preisbereich
22,37 € - 15,66 €

Lagerbestände
88 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Double Length
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Linearkugellager 16.0 26.0 36.0 Edelstahl

20155483

Preisbereich
37,57 € - 26,30 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Linearkugellager 16.0 26.0 70.0 Edelstahl

20155537

Preisbereich
45,85 € - 32,10 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Long Version
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Linearkugellager 20.0 32.0 45.0 Edelstahl

20155575

Preisbereich
28,13 € - 19,69 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
Linearkugellager 20.0 32.0 80.0 Edelstahl

20155636

Preisbereich
79,60 € - 55,72 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Long Version
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Linearkugellager 25.0 40.0 58.0 Edelstahl

20155674

Preisbereich
59,23 € - 41,46 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Linearkugellager Closed 12.0 22.0 32.0 Stahl

20155391

Preisbereich
11,45 € - 8,02 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Linearkugellager 60.0 90.0 125.0 Edelstahl

20158262

Preisbereich
639,21 € - 447,45 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0