Menü Suche

Einsatz mit Gewinde 30.0 M20 x 1.50 Schwere Ausführung Carbonstahl

Der Gewindeeinsatz ersetzt ausgerissene oder beschädigte Gewinde durch stärkere Gewinde und sorgt hierdurch für eine stabile Verbindung. Er ist ohne Bohren einfach zu installieren und zu entfernen und kommt bei Anwendungen mit starker Beanspruchung zum Einsatz. Er bietet eine sichere Fixierung. Metrisches Maß erhältlich, aus Carbonstahl gefertigt.
Artikelnr:

20217563

83 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 16,51 €
10 - 19 14,86 €
20 - 49 14,03 €
50 - 99 13,21 €
100 - 499 10,73 €
500 + 9,91 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

16,51 €

1 x 16,51 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Einsatztyp Schwere Ausführung
Int. d1 tol. 6H M20 x 1.50
Int. thread type d1 Fine
E x t. d2 tol. 6g M30 x 2.00
E x t. thread type d2 Non-Std
l1 30.0
Inst tool ref W0730
Inst. tap drill size 28.0
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 30.3
Inst. thread tap tol. 6H M30 x 2.00
Inst. thread depth min. 34.5
Removal drill size 25.8
Removal drill depth 6.4
Material Carbonstahl
Zolltarifnummer 8483608090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns