Menü Suche

Einsatz mit Gewinde 20.0 M14 x 2.00 Schwere Ausführung Edelstahl 303

Der Gewindeeinsatz ersetzt ausgerissene oder beschädigte Gewinde durch stärkere Gewinde und sorgt hierdurch für eine stabile Verbindung. Er ist ohne Bohren einfach zu installieren und zu entfernen und kommt bei Anwendungen mit starker Beanspruchung zum Einsatz. Er bietet eine sichere Fixierung. Metrisches Maß erhältlich, aus Edelstahl gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20217662

Alte Essentra-Artikelnummer:

20217662

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 19,1572 €
10 - 19 17,2414 €
20 - 49 16,2836 €
50 - 99 15,3257 €
100 - 499 12,4521 €
500 + 11,4943 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

19,16 €

1 x 19,1572 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Einsatztyp Schwere Ausführung
Material Edelstahl 303
Zolltarifnummer 8483608090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns