Menü Suche

Einsatz mit Gewinde 14.0 M10 x 1.50 Dünnwandig Carbonstahl

Der Gewindeeinsatz mit dünner Wand ersetzt ausgerissene oder beschädigte Gewinde durch stärkere Gewinde und sorgt hierdurch für eine stabile Verbindung. Er ist ohne Bohren einfach zu installieren und zu entfernen. Er bietet eine sichere Fixierung, so dass sich der Einsatz nicht bewegt. Metrisches Maß erhältlich, aus Carbonstahl gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20217792

Alte Essentra-Artikelnummer:

20217792

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 5,15 €
10 - 19 4,64 €
20 - 49 4,38 €
50 - 99 4,12 €
100 - 499 3,35 €
500 + 3,09 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

5,15 €

1 x 5,15 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Einsatztyp Dünnwandig
Material Carbonstahl
Zolltarifnummer 8483608090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns